Menu Search

Śruba Imbusowe Sześciokątne M5 8.0 mm Stal

Ta śruba z łbem gniazdowym została wykonana ze stali ocynkowanej. ‌Zgodność z normami DIN912, NF E25-125 i ISO 4762.
Numer produktu Essentra:

10237236

Numer produktu produkcyjny:

340050840952

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9533 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

195,33 zł

100 x 1,9533 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 4.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Długość gwintu 8.0 mm
Średnica końcówki 8.5 mm
Wykończenie Ocynk
Pełny materiał Stal miękka
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rodzaj główki Imbusowe
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt