Śruby maszynowe z łbem grzybkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budowie maszyn, obróbce drewna i w budownictwie. Łeb grzybkowy ma kształt zaokrąglony, szeroką powierzchnię nośną i konstrukcję niskoprofilową. Śruby te mogą być używane w zastosowaniach wymagających łba o niskim profilu, ponieważ łeb grzybkowy ma profil niższy niż w śrubach innego rodzaju. Zapewnia również dużą powierzchnię nośną umożliwiającą równomierne rozłożenie obciążeń.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,58 zł - 0,58 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3583 zł - 0,3583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4015 zł - 0,4015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2663 zł - 0,2663 zł | 100 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4908 zł - 0,4908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6233 zł - 0,6233 zł | 20 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4629 zł - 0,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,0695 zł - 1,0695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2607 zł - 0,2607 zł | 750 Na stanie |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2886 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2886 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3681 zł - 0,3681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6386 zł - 0,6386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1994 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6428 zł - 0,6428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3625 zł - 0,3625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5591 zł - 0,5591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6344 zł - 0,6344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8115 zł - 0,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować