Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.
Gdy śruba się obraca, plastikowy trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Materiał: Stal Grupa SR: SR34160
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,818 zł - 27,4025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
102.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 5,707 zł - 8,8002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 5,533 zł - 8,5388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 5,533 zł - 8,5388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 6,578 zł - 10,1071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 6,4912 zł - 8,6695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 5,707 zł - 8,8002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 5,533 zł - 8,5388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 6,4041 zł - 8,5388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 5,707 zł - 8,8002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 7,014 zł - 10,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6
|
||
| 6,404 zł - 9,8457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 9,367 zł - 14,4201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 7,755 zł - 11,9369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 10,064 zł - 15,5092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 14,072 zł - 21,6519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
81.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 10,848 zł - 16,6855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 6,4041 zł - 8,5388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 8,713 zł - 13,4181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 14,464 zł - 22,2183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować