Menu Search

Śruba dociskowa M6 51.3 1.3 Stal

Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania, a jednocześnie zapobiegają ruchowi osiowemu i uszkodzeniu powierzchni współpracującej. Zostały wykonane ze stali, która zapewnia większą trwałość i wytrzymałość mechaniczną.
Numer produktu Essentra:

20255152

Numer produktu produkcyjny:

20255152

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 12,6091 zł
20 - 49 11,3527 zł
50 - 99 10,7245 zł
100 - 499 9,4678 zł
500 + 8,2112 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

12,61 zł

1 x 12,6091 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 51.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Waga g 7.9
Materiał Stal
Rodzaj podkładki Thermo Pad

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt