Menu Search

Śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym

W produkcji

Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.

Gdy śruba się obraca, mosiężny trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.

Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.

  • Zapewniają kontrolowaną powierzchnię nośną dla komponentów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania.
  • Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
  • Są stosowane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SR34140

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 d2 A/F l2 d1 Kup
25,0936 zł - 31,367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
27,8817 zł - 34,8522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
  • z 2
Śruba dociskowa M12 22.5 3.4 Stal nierdzewna 303

20255046

Przedział cen netto
31,367 zł - 25,0936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Śruba dociskowa M12 42.5 3.4 Stal nierdzewna 303

20255053

Przedział cen netto
34,8522 zł - 27,8817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0