Menu Search

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym

W produkcji

Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.

  • Zapewniają bezpieczne i wodoszczelne połączenie, które można wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko poluzowania w wyniku drgań czy przemieszczania.
  • Mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w branży samochodowej, maszynowej i elektrycznej.
  • Śruby te są wyposażone w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
133 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 max h1 max d1 l1 Rodzaj klucza d3 ±0.05 Kup
8,7065 zł - 13,3947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1.6
M5
40.0
Nacięcie krzyżakowe
5.6
10,2251 zł - 15,7309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
4.6
M6
45.0
Nacięcie krzyżakowe
6.8
8,7065 zł - 13,3947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
1.6
M5
30.0
Nacięcie krzyżakowe
5.6
6,6817 zł - 10,2796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7
2.1
M2.5
30.0
Nacięcie krzyżakowe
2.75
12,3511 zł - 19,0017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
7.5
M10
40.0
Nacięcie krzyżakowe
10.6
11,6425 zł - 17,9115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
6.0
M8
50.0
Nacięcie krzyżakowe
8.5
21,7765 zł - 33,5022 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
3.7
M5
16.0
Torx
5.6
21,7663 zł - 33,4867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
3.3
M4
8.0
Torx
4.5
9,6176 zł - 14,7964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
3.1
M4
35.0
Nacięcie krzyżakowe
4.5
21,7663 zł - 33,4867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
3.7
M5
8.0
Torx
5.6
24,2973 zł - 37,3805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
6.0
M8
30.0
Torx
8.5
24,2973 zł - 37,3805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
6.0
M8
12.0
Torx
8.5
21,7663 zł - 33,4867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
3.3
M4
16.0
Torx
4.5
7,8662 zł - 12,1019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
3.1
M4
8.0
Nacięcie krzyżakowe
4.5
6,6817 zł - 10,2796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7
2.1
M2.5
25.0
Nacięcie krzyżakowe
2.75
11,6425 zł - 17,9115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
6.0
M8
60.0
Nacięcie krzyżakowe
8.5
9,3139 zł - 14,3292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
2.4
M3
35.0
Nacięcie krzyżakowe
3.6
10,2352 zł - 15,7465 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
2.4
M3
30.0
Nacięcie krzyżakowe
3.6
10,63 zł - 16,354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
6.0
M8
20.0
Nacięcie krzyżakowe
8.5
11,0249 zł - 16,9614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
4.6
M6
50.0
Nacięcie krzyżakowe
6.8
  • z 7
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M5 40.0 Stal nierdzewna 303

20228835

Przedział cen netto
13,3947 zł - 8,7065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M6 45.0 Stal nierdzewna 303

20228866

Przedział cen netto
15,7309 zł - 10,2251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    45.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M5 30.0 Stal nierdzewna 303

20228811

Przedział cen netto
13,3947 zł - 8,7065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M2.5 30.0 Stal nierdzewna 303

20228736

Przedział cen netto
10,2796 zł - 6,6817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M10 40.0 Stal nierdzewna 303

20229085

Przedział cen netto
19,0017 zł - 12,3511 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 50.0 Stal nierdzewna 303

20228897

Przedział cen netto
17,9115 zł - 11,6425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M5 16.0 Stal nierdzewna 303

20225599

Przedział cen netto
33,5022 zł - 21,7765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 8.0 Stal nierdzewna 303

20225513

Przedział cen netto
33,4867 zł - 21,7663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 35.0 Stal nierdzewna 303

20228798

Przedział cen netto
14,7964 zł - 9,6176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    35.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M5 8.0 Stal nierdzewna 303

20225568

Przedział cen netto
33,4867 zł - 21,7663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 30.0 Stal nierdzewna 303

20225704

Przedział cen netto
37,3805 zł - 24,2973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 12.0 Stal nierdzewna 303

20225667

Przedział cen netto
37,3805 zł - 24,2973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 16.0 Stal nierdzewna 303

20225544

Przedział cen netto
33,4867 zł - 21,7663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M4 8.0 Stal nierdzewna 303

20227661

Przedział cen netto
12,1019 zł - 7,8662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M2.5 25.0 Stal nierdzewna 303

20228729

Przedział cen netto
10,2796 zł - 6,6817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1
    25.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 60.0 Stal nierdzewna 303

20228903

Przedział cen netto
17,9115 zł - 11,6425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M3 35.0 Stal nierdzewna 303

20228767

Przedział cen netto
14,3292 zł - 9,3139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M3 30.0 Stal nierdzewna 303

20228750

Przedział cen netto
15,7465 zł - 10,2352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M8 20.0 Stal nierdzewna 303

20228514

Przedział cen netto
16,354 zł - 10,63 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Łeb soczewkowy Śruba z uszczelką M6 50.0 Stal nierdzewna 303

20228873

Przedział cen netto
16,9614 zł - 11,0249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8