Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0172, SRP0171, SRP0170
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Rodzaj klucza | d3 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2251 zł - 15,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
4.6
|
M6
|
45.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
6.8
|
||
| 8,7065 zł - 13,3947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
1.6
|
M5
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
5.6
|
||
| 15,8844 zł - 24,4375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
| 8,2914 zł - 12,7561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
| 7,4916 zł - 11,5256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
| 7,7953 zł - 11,9929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
| 7,5321 zł - 11,5879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
| 14,3961 zł - 22,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
| 7,0158 zł - 10,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
| 15,125 zł - 23,2693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
| 13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
30.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
| 12,2701 zł - 18,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
3.6
|
M6
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
6.8
|
||
| 13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
| 5,8718 zł - 9,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
Wkładka z nacięciem
|
2.35
|
||
| 9,5164 zł - 14,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
| 13,3028 zł - 20,4658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
8.5
|
||
| 8,3015 zł - 12,7716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
3.6
|
||
| 9,4152 zł - 14,4849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Wkładka z nacięciem
|
5.6
|
||
| 8,2003 zł - 12,6159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.4
|
M4
|
8.0
|
Wkładka z nacięciem
|
4.5
|
||
| 14,7606 zł - 22,7086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
Wkładka z nacięciem
|
10.6
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować