Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb soczewkowy w jednym z trzech wariantów: z gniazdem torx, nacięciem krzyżakowym lub nacięciem prostym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie pasowanie, które pozwala przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego pasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby nawet w sytuacji, gdy została mocno przykręcona. Łeb z nacięciem prostym ma mniejszą zdolność przenoszenia momentu obrotowego niż gniazda innego rodzaju, np. krzyżakowe czy torx. Śruby te wyposażono w o-ring, który jest zaciskany między łbem a powierzchnią elementu współpracującego i tworzy w ten sposób skuteczniejsze uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.
Śruby z o-ringiem i łbem soczewkowym to rodzaj elementu złącznego zapewniającego dwukierunkowe uszczelnienie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
Śruby ze zintegrowaną uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0172, SRP0171, SRP0170
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Rodzaj klucza | d3 ±0.05 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,2701 zł - 18,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
6.8
|
||
10,9338 zł - 16,8212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
4.6
|
M6
|
16.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
6.8
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
10.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
|||
6,4793 zł - 9,9681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
M2
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.35
|
||
8,909 zł - 13,7061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.7
|
M5
|
10.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
5.6
|
||
6,378 zł - 9,8124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
M2
|
10.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.35
|
||
6,0743 zł - 9,3451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
M2
|
4.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.35
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
M3
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.6
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
M3
|
10.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.6
|
|||
8,909 zł - 13,7061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
M3
|
20.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.6
|
||
5,1632 zł - 7,9433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.6
|
M2
|
3.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.35
|
||
7,8662 zł - 12,1019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
3.1
|
M4
|
8.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.5
|
||
11,6323 zł - 17,8959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
3.1
|
M4
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
4.5
|
||
10,63 zł - 16,354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
8.5
|
||
6,6817 zł - 10,2796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
20.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
||
6,6817 zł - 10,2796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
35.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
||
9,3139 zł - 14,3292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
2.4
|
M3
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
3.6
|
||
6,0743 zł - 9,3451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
6.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
2.75
|
||
11,4399 zł - 17,60 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
10.6
|
||
11,5412 zł - 17,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Nacięcie krzyżakowe
|
8.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować