Menu Search

Łeb walcowy Śruba z uszczelką M12 25.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, przekładniach lub silnikach. Możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20228149

Numer produktu produkcyjny:

20228149

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 37,7076 zł
50 - 99 30,166 zł
100 - 199 28,2806 zł
200 - 499 26,3953 zł
500 + 24,5099 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

37,71 zł

1 x 37,7076 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 25.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
d3 ±0.05 12.85
Drive Torx TX 55
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt