Menu Search

Łeb walcowy Śruba z uszczelką M8 12.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, przekładniach lub silnikach. Możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20228033

Numer produktu produkcyjny:

20228033

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 21,961 zł
50 - 99 17,5688 zł
100 - 199 16,4708 zł
200 - 499 15,3727 zł
500 + 14,2746 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

21,96 zł

1 x 21,961 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 12.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
d3 ±0.05 8.5
Drive Torx TX 45
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt