Menu Search

Łeb walcowy Śruba z uszczelką M2.5 8.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, przekładniach lub silnikach. Możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20227807

Numer produktu produkcyjny:

20227807

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 10,5911 zł
50 - 99 8,4729 zł
100 - 199 7,9433 zł
200 - 499 7,4138 zł
500 + 6,8842 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

10,59 zł

1 x 10,5911 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2.5
l1 8.0
h1 max 2.5
d2 max 4.5
d3 ±0.05 2.75
Drive Torx TX 8
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt