Menu Search

Łeb półkolisty Śruba z uszczelką M3 20.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z O-ringiem i łbem półkolistym z nacięciem sześciokątnym zabezpiecza układ przed wnikaniem zabrudzeń, cieczy i gazów. Może być umieszczana w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, przekładniach lub silnikach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do +260°C.
Numer produktu Essentra:

20225865

Numer produktu produkcyjny:

20225865

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 16,6655 zł
50 - 99 13,3323 zł
100 - 199 12,4991 zł
200 - 499 11,6658 zł
500 + 10,8325 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

16,67 zł

1 x 16,6655 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 20.0
h1 max 1.7
d2 max 5.7
A/F 2.0
d3 ±0.05 3.6
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt