20759285
20759285
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 46,1919 zł |
100 - 199 | 41,5684 zł |
200 - 499 | 36,945 zł |
500 + | 32,3215 zł |
d1 | M12 |
---|---|
d2 a012 | 8.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
d6 | 24.0 |
H1 max | 12.0 |
l2 025 | 15.0 |
w1 | 3.5 |
A/F | 10.0 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować