Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20758967
20758967
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 28,7935 zł |
| 100 - 199 | 25,9274 zł |
| 200 - 499 | 23,0172 zł |
| 500 + | 20,151 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| d6 | 12.0 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.6 |
| A/F | 5.0 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |