20758882
20758882
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 27,2271 zł |
| 100 - 199 | 24,4873 zł |
| 200 - 499 | 21,7902 zł |
| 500 + | 19,0504 zł |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 37 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| d6 | 10.0 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.5 |
| A/F | 4.0 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować