Menu Search

Spring Washers

Na stanie

Podkładki sprężyste zaprojektowana z myślą o utrzymaniu stałej siły nacisku przy odchyleniach o szerokim zakresie. Są produktami wielokrotnego użytku. Zapewniają dużą nośność pomimo niewielkich gabarytów. Są odporne na nacisk, wstrząsy, uderzenia i zmienne drgania. Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowa Kolor: Naturalny, Biały, Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
125 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,1389 zł - 0,1715 zł 1900 Na stanie
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,5001 zł - 0,6174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
0,1832 zł - 0,2262 zł 900 Na stanie
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,4908 zł - 0,606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,161 zł - 0,1988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,2487 zł - 0,3071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,2408 zł - 0,2973 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,118 zł - 0,1457 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0755 zł - 0,0755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0723 zł - 0,0723 zł 1000 Na stanie
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0989 zł - 0,0989 zł 1200 Na stanie
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,1742 zł - 0,1742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,1038 zł - 0,1038 zł 1900 Na stanie
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
34,8299 zł - 34,8299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
15,4113 zł - 15,4113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
38,6074 zł - 38,6074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
38,4494 zł - 38,4494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
42,8013 zł - 42,8013 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
34,7581 zł - 34,7581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
17,6806 zł - 17,6806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • z 7
Podkładka sprężysta 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

10218297

Przedział cen netto
0,1715 zł - 0,1389 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Grubość
    0.9 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

10218334

Przedział cen netto
0,6174 zł - 0,5001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    21.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    11.5 mm
  • Grubość
    1.4 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

10218303

Przedział cen netto
0,2262 zł - 0,1832 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    11.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    7.0 mm
  • Grubość
    0.9 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

10218341

Przedział cen netto
0,606 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    21.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    11.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

10218280

Przedział cen netto
0,1988 zł - 0,161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    9.3 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

10218310

Przedział cen netto
0,3071 zł - 0,2487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    14.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.7 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

10218327

Przedział cen netto
0,2973 zł - 0,2408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    16.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

10218273

Przedział cen netto
0,1457 zł - 0,118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Grubość
    0.7 mm
  • Materiał
    Acetal
Podkładka sprężysta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Stal

10240045

Przedział cen netto
0,0755 zł - 0,0755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.1 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Materiał
    Stal
Podkładka sprężysta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Stal

10240038

Przedział cen netto
0,0723 zł - 0,0723 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    5.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Materiał
    Stal
Podkładka sprężysta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Stal

10240052

Przedział cen netto
0,0989 zł - 0,0989 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    8.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Materiał
    Stal
Podkładka sprężysta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Stal

10240076

Przedział cen netto
0,1742 zł - 0,1742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Materiał
    Stal
Podkładka sprężysta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Stal

10240069

Przedział cen netto
0,1038 zł - 0,1038 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    9.9 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.1 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Materiał
    Stal
Podkładka Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Stal węglowa

10628881

Przedział cen netto
34,8299 zł - 34,8299 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    47.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    3.2 mm
  • Wysokość przy obciążeniu
    3.6 mm
  • Obciążenie w pozycji płaskiej
    13812.0 N
Podkładka Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Stal węglowa

10444221

Przedział cen netto
15,4113 zł - 15,4113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    38.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    19.2 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Wysokość przy obciążeniu
    2.3 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    2513.0 N
Podkładka Belleville 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Stal węglowa

10629628

Przedział cen netto
38,6074 zł - 38,6074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    50.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.4 mm
  • Grubość
    3.6 mm
  • Wysokość przy obciążeniu
    4.1 mm
  • Obciążenie w pozycji płaskiej
    21458.0 N
Podkładka Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Stal węglowa

10639177

Przedział cen netto
38,4494 zł - 38,4494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    57.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    19.2 mm
  • Grubość
    2.6 mm
  • Wysokość przy obciążeniu
    3.2 mm
  • Obciążenie w pozycji płaskiej
    8105.0 N
Podkładka Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Stal węglowa

10642825

Przedział cen netto
42,8013 zł - 42,8013 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    57.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    28.6 mm
  • Grubość
    2.8 mm
  • Wysokość przy obciążeniu
    3.5 mm
  • Obciążenie w pozycji płaskiej
    12366.0 N
Podkładka Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Stal węglowa

10639221

Przedział cen netto
34,7581 zł - 34,7581 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    63.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    31.8 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Wysokość przy obciążeniu
    3.1 mm
  • Obciążenie w pozycji płaskiej
    5605.0 N
Podkładka Belleville ASTM 22.2 mm 44.5 mm Stal węglowa

10444238

Przedział cen netto
17,6806 zł - 17,6806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    44.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    22.2 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Wysokość przy obciążeniu
    2.2 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    1699.0 N