Menu Search

Podkładka sprężysta 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetal

Spring Washer can be used individually in parallel, series or parallel series for a wide range of deflection and load carrying applications. Possesses electrical and thermal insulation properties and corrosion resistance. Made of acetal and RoHs3 rated.
Numer produktu Essentra:

10218266

Numer produktu produkcyjny:

17SPRINGW100

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,5682 zł
1000 - 4999 0,2366 zł
5000 - 9999 0,1893 zł
10000 + 0,1573 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

56,82 zł

100 x 0,5682 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 8.0 mm
Średnica wewnętrzna 3.9 mm
Grubość 0.7 mm
Materiał Acetal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt