Menu Search

Podkładka Belleville 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Stal nierdzewna

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Numer produktu Essentra:

10641057

Numer produktu produkcyjny:

1218265

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 171,3203 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

3 426,41 zł

20 x 171,3203 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 63.5 mm
Średnica wewnętrzna 31.8 mm
Grubość 3.1 mm
Wysokość przy obciążeniu 3.8 mm
Obciążenie w pozycji płaskiej 14234.0 N
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu 9003.20 N
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 6654.50 N
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt