Menu Search

Podkładka Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Stal nierdzewna

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Numer produktu Essentra:

10444252

Numer produktu produkcyjny:

1218230

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 9,0486 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

180,97 zł

20 x 9,0486 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 12.7 mm
Średnica wewnętrzna 6.5 mm
Grubość 0.6 mm
Wysokość przy obciążeniu 0.7 mm
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 245.0 N
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt