Menu Search

Podkładka Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Stal węglowa

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numer produktu Essentra:

10444122

Numer produktu produkcyjny:

1218192

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 11,4763 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

229,53 zł

20 x 11,4763 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 31.8 mm
Średnica wewnętrzna 16.0 mm
Grubość 1.3 mm
Wysokość przy obciążeniu 1.8 mm
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 1361.0 N
Materiał Stal węglowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt