Menu Search

Sprężyny talerzowe

Na stanie

Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
128 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość przy obciążeniu Wysokość ramienia Materiał Średnica wewnętrzna Kup
3,615 zł - 3,615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
2.8 mm
Chromowo-wanadowe
14.2 mm
2,0826 zł - 2,0826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.3 mm
3.2 mm
Chromowo-wanadowe
18.3 mm
4,1939 zł - 4,1939 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
4.1 mm
Chromowo-wanadowe
25.4 mm
9,3594 zł - 9,3594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
4.1 mm
Chromowo-wanadowe
20.5 mm
5,9175 zł - 5,9175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.4 mm
4.7 mm
Chromowo-wanadowe
25.5 mm
2,6427 zł - 2,6427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
2.5 mm
Chromowo-wanadowe
16.3 mm
2,9264 zł - 2,9264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
2.5 mm
Chromowo-wanadowe
12.2 mm
3,6194 zł - 3,6194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.9 mm
4.1 mm
Chromowo-wanadowe
18.3 mm
  • z 7
Sprężyna talerzowa SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Przedział cen netto
3,615 zł - 3,615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Wysokość ramienia
    2.8 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    2163.00 N
Sprężyna talerzowa SAE 18.3 mm 40.0 mm

10437353

Przedział cen netto
2,0826 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    18.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Wysokość ramienia
    3.2 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    4806.00 N
Sprężyna talerzowa SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Przedział cen netto
4,1939 zł - 4,1939 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    25.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Wysokość ramienia
    4.1 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    10175.00 N
Sprężyna talerzowa SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Przedział cen netto
9,3594 zł - 9,3594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    20.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
  • Wysokość ramienia
    4.1 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    4016.00 N
Sprężyna talerzowa SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Przedział cen netto
5,9175 zł - 5,9175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    25.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    60.0 mm
  • Wysokość ramienia
    4.7 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    9998.00 N
Sprężyna talerzowa SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Przedział cen netto
2,6427 zł - 2,6427 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    16.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Wysokość ramienia
    2.5 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    3315.00 N
Podkładka sprężysta 12.2 mm 34.0 mm Chromowo-wanadowe

10629352

Przedział cen netto
2,9264 zł - 2,9264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    12.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    34.0 mm
  • Wysokość ramienia
    2.5 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    2312.00 N
Sprężyna talerzowa SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Przedział cen netto
3,6194 zł - 3,6194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    18.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Wysokość ramienia
    4.1 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Obciążenie przy minimalnym ugięciu
    7905.00 N