Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4417 zł - 5,4417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,7145 zł - 2,7145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 3,6194 zł - 3,6194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 6,7312 zł - 6,7312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 10,7532 zł - 10,7532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,1487 zł - 2,1487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5228 zł - 0,5228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2197 zł - 0,2197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2254 zł - 0,2254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2673 zł - 0,2673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2456 zł - 0,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2757 zł - 0,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2742 zł - 0,2742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2599 zł - 0,2599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2673 zł - 0,2673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2599 zł - 0,2599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.283 in
7.2 mm