Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sprężyny skrętne nadają się idealnie do magazynowania i uwalniania energii oraz utrzymywania nacisku na krótkich odległościach. Są dostępne w wersjach lewych i prawych oraz z różnymi kątami nóżek. Są wykonane ze stali nierdzewnej 302.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość nogi od środka otworu | Poziom ugięcia | Średnica drutu | Rozmiar trzpienia | Moment obrotowy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,5266 zł - 39,5266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.114 in
2.9 mm
|
15.1 mm
15.1 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 57,1068 zł - 57,1068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.134 in
3.4 mm
|
16.9 mm
16.9 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 13,7309 zł - 13,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 15,0666 zł - 15,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.075 in
1.9 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 16,1725 zł - 16,1725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
90
|
0.087 in
2.2 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 22,363 zł - 22,363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
90
|
0.106 in
2.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 51,0743 zł - 51,0743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
90
|
0.126 in
3.2 mm
|
15.0 mm
15.0 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
180
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.7 mm
1.7 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.0 mm
2.0 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | 30 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm