Sprężyny skrętne nadają się idealnie do magazynowania i uwalniania energii oraz utrzymywania nacisku na krótkich odległościach. Są dostępne w wersjach lewych i prawych oraz z różnymi kątami nóżek. Są wykonane ze stali nierdzewnej 302.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość nogi od środka otworu | Poziom ugięcia | Średnica drutu | Rozmiar trzpienia | Moment obrotowy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3468 zł - 19,3468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
90
|
0.094 in
2.4 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 9,8816 zł - 9,8816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 12,7255 zł - 12,7255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 15,0666 zł - 15,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.075 in
1.9 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 10,054 zł - 10,054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
360
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 13,7309 zł - 13,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.024 in
0.6 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 10436325 | 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
|
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.051 in
1.3 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 17,0774 zł - 17,0774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.075 in
1.9 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
| 9,8816 zł - 9,8816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
360
|
0.031 in
0.8 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować