Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sprężyny skrętne nadają się idealnie do magazynowania i uwalniania energii oraz utrzymywania nacisku na krótkich odległościach. Są dostępne w wersjach lewych i prawych oraz z różnymi kątami nóżek. Są wykonane ze stali nierdzewnej 302.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość nogi od środka otworu | Poziom ugięcia | Średnica drutu | Rozmiar trzpienia | Moment obrotowy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| 10,054 zł - 10,054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
90
|
0.012 in
0.3 mm
|
1.4 mm
1.4 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | 30 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
10.51 Nmm
10.51 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
15.82 Nmm
15.82 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
| 9,8816 zł - 9,8816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 10,7147 zł - 10,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 11,9786 zł - 11,9786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.047 in
1.2 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 10436769 | 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
|
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 10234754 | 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
|
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm