10441589
1217836
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 16,0222 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Moment obrotowy | 791.00 Nmm |
---|---|
Moment obrotowy | 791.00 Nmm |
Długość nogi od środka otworu | 2 in |
Długość nogi od środka otworu | 50.8 mm |
Kierunek wiatru | Prawe |
Średnica drutu | 1.8 mm |
Średnica drutu | 0.071 in |
Rozmiar trzpienia | 13.9 mm |
Rozmiar trzpienia | 13.9 mm |
Minimalna przestrzeń osiowa | 0.945 in |
Minimalna przestrzeń osiowa | 24.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 21.4 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.843 in |
Kod towaru | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować