Menu Search

Nit rozprężny 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Biały

Ten nit wciskany jest wykonany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Ma łeb płaski. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10554562

Numer produktu produkcyjny:

601799

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,5665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

141,63 zł

250 x 0,5665 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica sworznia 8.0 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 21.0 mm
Długość kotwy 21.0 mm
Średnica łba 28.8 mm
Kolor Biały
Pełny materiał Polipropylen
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Kształt główki nitu Stożkowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Całkowita szerokość korpusu 21.0 mm
Kod towaru 3926909790

Produkt 601799 zastępuje:

Nit wciskany 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Biały
Numer produktu Essentra: 10454916
Numer produktu produkcyjny: 496950

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt