Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Znaczne wydłużają żywotność węża.Ograniczają kosztowne naprawy, przestoje i incydenty związane z bezpieczeństwem operatorów.Maksymalna odporność na ścieranie i zgniatanie.W połączeniu z rękawem ochronnym zapewniają najwyższy poziom ochrony. Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Kolor | Materiał | RL | Typ | OD | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,4079 zł - 277,4079 zł | 34 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 242,6894 zł - 242,6894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 10561560 | 2 166,8999 zł - 2 166,8999 zł | 7 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 355,579 zł - 355,579 zł | 98 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1 040,1403 zł - 1 040,1403 zł | 140 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 10561294 | 259,9806 zł - 259,9806 zł | 7 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
| 479,1344 zł - 479,1344 zł | 57 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 10561430 | 693,4042 zł - 693,4042 zł | 37 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 1 646,8026 zł - 1 646,8026 zł | 12 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 156,723 zł - 156,723 zł | 5 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 828,7954 zł - 828,7954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 212,1883 zł - 212,1883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 218,2423 zł - 218,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 934,3386 zł - 934,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.181 in
55.4 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2 063,6967 zł - 2 063,6967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1 287,5776 zł - 1 287,5776 zł | 4 Na stanie |
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1 859,8344 zł - 1 859,8344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 405,4528 zł - 405,4528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2 137,4463 zł - 2 137,4463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.488 in
114.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 218,2423 zł - 218,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm