Menu Search

Spiralne osłony węży

Na stanie

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Znaczne wydłużają żywotność węża.Ograniczają kosztowne naprawy, przestoje i incydenty związane z bezpieczeństwem operatorów.Maksymalna odporność na ścieranie i zgniatanie.W połączeniu z rękawem ochronnym zapewniają najwyższy poziom ochrony. Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID Kolor Materiał RL Typ OD WT Kup
10561560 2 103,7863 zł - 2 103,7863 zł 6 Na stanie
90.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
10561294 252,4083 zł - 252,4083 zł 92 Na stanie
16.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
465,179 zł - 465,179 zł 79 Na stanie
32.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
10561430 673,2079 zł - 673,2079 zł 42 Na stanie
40.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł 69 Na stanie
50.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
269,328 zł - 269,328 zł 28 Na stanie
20.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
235,6208 zł - 235,6208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
1 598,8374 zł - 1 598,8374 zł 13 Na stanie
75.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
345,2223 zł - 345,2223 zł 150 Na stanie
25.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
206,008 zł - 206,008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
Żółty
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
804,6557 zł - 804,6557 zł 1 Na stanie
44.0 mm
Żółty
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
152,1582 zł - 152,1582 zł 12 Na stanie
9.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
269,9092 zł - 269,9092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
1 250,0753 zł - 1 250,0753 zł 1 Na stanie
67.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
393,6435 zł - 393,6435 zł 22 Na stanie
27.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
2 075,1906 zł - 2 075,1906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
114.0 mm
Czarny
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
2 003,589 zł - 2 003,589 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
211,8856 zł - 211,8856 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
907,1248 zł - 907,1248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.4 mm
Żółty
HDPE
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
HDPE
  • z 3
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Czarny

10561560

Przedział cen netto
2 103,7863 zł - 2 103,7863 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Czarny

10561294

Przedział cen netto
252,4083 zł - 252,4083 zł

Zapasy magazynowe
92 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Czarny

10561409

Przedział cen netto
465,179 zł - 465,179 zł

Zapasy magazynowe
79 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

10561430

Przedział cen netto
673,2079 zł - 673,2079 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

10561454

Przedział cen netto
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł

Zapasy magazynowe
69 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Czarny

10561331

Przedział cen netto
269,328 zł - 269,328 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Czarny

10561270

Przedział cen netto
235,6208 zł - 235,6208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Czarny

10561515

Przedział cen netto
1 598,8374 zł - 1 598,8374 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Czarny

10561379

Przedział cen netto
345,2223 zł - 345,2223 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Żółty

10561317

Przedział cen netto
206,008 zł - 206,008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Żółty

10561478

Przedział cen netto
804,6557 zł - 804,6557 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Czarny

10561263

Przedział cen netto
152,1582 zł - 152,1582 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Czarny

10561362

Przedział cen netto
269,9092 zł - 269,9092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm HDPE Czarny

10561508

Przedział cen netto
1 250,0753 zł - 1 250,0753 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Czarny

10561393

Przedział cen netto
393,6435 zł - 393,6435 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Czarny

10644065

Przedział cen netto
2 075,1906 zł - 2 075,1906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Czarny

10561249

Przedział cen netto
2 003,589 zł - 2 003,589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Czarny

10561324

Przedział cen netto
211,8856 zł - 211,8856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm HDPE Żółty

10644089

Przedział cen netto
907,1248 zł - 907,1248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Żółty

10170656

Przedział cen netto
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    HDPE
  • Stosować z
    Wąż hydrauliczny o wielkości -32
  • Kod towaru
    3926300090