Menu Search

Spiralne osłony węży

Na stanie

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Znaczne wydłużają żywotność węża.Ograniczają kosztowne naprawy, przestoje i incydenty związane z bezpieczeństwem operatorów.Maksymalna odporność na ścieranie i zgniatanie.W połączeniu z rękawem ochronnym zapewniają najwyższy poziom ochrony. Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID Kolor Materiał RL Typ OD WT Kup
465,179 zł - 465,179 zł 35 Na stanie
32.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
345,2223 zł - 345,2223 zł 246 Na stanie
25.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
10561294 252,4083 zł - 252,4083 zł 71 Na stanie
16.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
269,328 zł - 269,328 zł 36 Na stanie
20.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
10561560 2 103,7863 zł - 2 103,7863 zł 6 Na stanie
90.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł 44 Na stanie
50.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
1 598,8374 zł - 1 598,8374 zł 15 Na stanie
75.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
10561430 673,2079 zł - 673,2079 zł 53 Na stanie
40.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
235,6208 zł - 235,6208 zł 21 Na stanie
12.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
449,5473 zł - 449,5473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
149,8491 zł - 149,8491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
88,5896 zł - 88,5896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
124,8373 zł - 124,8373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
89,8652 zł - 89,8652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
HDPE
231,5517 zł - 231,5517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
324,1313 zł - 324,1313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
1 612,6509 zł - 1 612,6509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
998,5824 zł - 998,5824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
206,008 zł - 206,008 zł 8 Na stanie
12.6 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
  • z 3
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm HDPE Czarny

10561409

Przedział cen netto
465,179 zł - 465,179 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Czarny

10561379

Przedział cen netto
345,2223 zł - 345,2223 zł

Zapasy magazynowe
246 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Czarny

10561294

Przedział cen netto
252,4083 zł - 252,4083 zł

Zapasy magazynowe
71 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Czarny

10561331

Przedział cen netto
269,328 zł - 269,328 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Czarny

10561560

Przedział cen netto
2 103,7863 zł - 2 103,7863 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

10561454

Przedział cen netto
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Czarny

10561515

Przedział cen netto
1 598,8374 zł - 1 598,8374 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

10561430

Przedział cen netto
673,2079 zł - 673,2079 zł

Zapasy magazynowe
53 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Czarny

10561270

Przedział cen netto
235,6208 zł - 235,6208 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Czarny

10203828

Przedział cen netto
449,5473 zł - 449,5473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Czarny

10203798

Przedział cen netto
149,8491 zł - 149,8491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Czarny

10203767

Przedział cen netto
88,5896 zł - 88,5896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Czarny

10203781

Przedział cen netto
124,8373 zł - 124,8373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Czarny

10203774

Przedział cen netto
89,8652 zł - 89,8652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Żółty

10170656

Przedział cen netto
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    HDPE
  • Stosować z
    Wąż hydrauliczny o wielkości -32
  • Kod towaru
    3926300090
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Czarny

10203804

Przedział cen netto
231,5517 zł - 231,5517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Czarny

10203811

Przedział cen netto
324,1313 zł - 324,1313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Czarny

10203842

Przedział cen netto
1 612,6509 zł - 1 612,6509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Czarny

10203835

Przedział cen netto
998,5824 zł - 998,5824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Czarny

10561287

Przedział cen netto
206,008 zł - 206,008 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm