Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki poślizgowe z gwoździem lub stopki z gwoździem idealnie nadają się do mocowania na nogach mebli drewnianych w celu optymalnego zabezpieczenia podłogi i ograniczenia hałasu. Te ślizgacze można z łatwością przybić. Są dostępne w różnych wykończeniach i zapewniają płynne ślizganie sprzętu.
Stopki poślizgowe przybijane dostępne są z różnymi podstawami, np. z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), chromu, poliamidu (PA) i politetrafluoroetylenu (PTFE) - opcjonalnie z PTFE z warstwą filcu. Dla zapewnienia wygody i jakości wyposażono je w stalowy gwóźdź.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7641 zł - 1,8721 zł | 4500 Na stanie |
HDPE; stal
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2914 zł - 0,714 zł | 7900 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,336 zł - 0,8233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9133 zł - 2,2377 zł | 2000 Na stanie |
HDPE; stal
|
Czarny
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4197 zł - 1,0283 zł | 4000 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3735 zł - 1,3735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,6215 zł - 6,4228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7132 zł - 4,7132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PTFE
|
Szary
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,6581 zł - 0,6581 zł | 60 Na stanie |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9649 zł - 0,9649 zł | 400 Na stanie |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2675 zł - 1,2675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 400 Na stanie |
PTFE
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6958 zł - 0,6958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PTFE
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | 4027 Na stanie |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PTFE
|
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować