Stopki poślizgowe z gwoździem lub stopki z gwoździem idealnie nadają się do mocowania na nogach mebli drewnianych w celu optymalnego zabezpieczenia podłogi i ograniczenia hałasu. Te ślizgacze można z łatwością przybić. Są dostępne w różnych wykończeniach i zapewniają płynne ślizganie sprzętu.
Stopki poślizgowe przybijane dostępne są z różnymi podstawami, np. z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), chromu, poliamidu (PA) i politetrafluoroetylenu (PTFE) - opcjonalnie z PTFE z warstwą filcu. Dla zapewnienia wygody i jakości wyposażono je w stalowy gwóźdź.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,994 zł - 1,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PTFE
|
Szary
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7641 zł - 1,8721 zł | 4500 Na stanie |
HDPE; stal
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2914 zł - 0,714 zł | 7900 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,336 zł - 0,8233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 400 Na stanie |
PTFE
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,249 zł - 3,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PTFE
|
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8687 zł - 2,1284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE; stal
|
Szary
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2273 zł - 0,5568 zł | 12000 Na stanie |
HDPE
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2844 zł - 0,6969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,2787 zł - 1,2787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8952 zł - 0,8952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; filc; stal
|
Naturalny
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10255377 | 0,8338 zł - 2,043 zł | 3000 Na stanie |
HDPE; stal
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10155592 | 0,3374 zł - 0,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,4197 zł - 1,0283 zł | 3565 Na stanie |
HDPE
|
Drewnopodobny
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,259 zł - 5,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE, stal
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,3791 zł - 1,3791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA; stal
|
Brązowy
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować