Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Kolor | Materiał | OD | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4204 zł - 3,4802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
Czarny
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,2406 zł - 5,4894 zł | 450 Na stanie |
18
|
Czarny
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować