Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Kolor | Materiał | OD | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6192 zł - 0,7493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
Czarny
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,619 zł - 1,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
Czarny
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,6049 zł - 0,7319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17
|
Czarny
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9114 zł - 2,233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14
|
Czarny
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,0212 zł - 2,5019 zł | 1400 Na stanie |
14
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 1,2165 zł - 2,9805 zł | 1100 Na stanie |
12
|
Czarny
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,2165 zł - 2,9805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
Czarny
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
Czarny
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4204 zł - 3,4802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
Czarny
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0212 zł - 2,5019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,824 zł - 4,469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
Czarny
|
Maślan
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,8384 zł - 4,5042 zł | 1260 Na stanie |
16
|
Czarny
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,6606 zł - 1,6186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
Czarny
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,0212 zł - 2,5019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,2165 zł - 2,9805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
Czarny
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
Czarny
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,4204 zł - 3,4802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,4863 zł - 6,0915 zł | 500 Na stanie |
13
|
Czarny
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 1,0212 zł - 2,5019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Czarny
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować