Grupa SR: SR2018
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Nominalna średnica zewnętrzna | Średnica całkowita | Całkowita długość | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Znamionowa średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5189 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6.6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5,86 zł - 5,86 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 13,2191 zł - 26,4516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6,2047 zł - 6,2047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 8,5171 zł - 8,5171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 14,9804 zł - 14,9804 zł | 10 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 17,0487 zł - 17,0487 zł | 9 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 2,9443 zł - 2,9443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 3,4901 zł - 3,4901 zł | 20 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 5,5009 zł - 5,5009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5,8025 zł - 5,8025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5,9175 zł - 5,9175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 5,86 zł - 5,86 zł | 100 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 6,0755 zł - 6,0755 zł | 350 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 6,4058 zł - 6,4058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 11,5046 zł - 11,5046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,4182 zł - 16,8497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 18,5999 zł - 18,5999 zł | 488 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować