Menu Search

Puszka przyłączeniowa T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP; TPE Biały

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 12.0 mm | 0.118 - 0.472 in, 400 V cables.
Numer produktu Essentra:

10632154

Numer produktu produkcyjny:

550124

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 61,4899 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

61,49 zł

1 x 61,4899 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Biały
Pełny materiał Polipropylen; elastomer termoplastyczny
Wysokość całkowita 51.0 mm
Szerokość całkowita 85.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt