10537930
1572683
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 1 136,4321 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość po wysunięciu | 365.0 mm |
|---|---|
| Długość po wysunięciu | 14.37 in |
| Długość skoku | 150.0 mm |
| Długość skoku | 5.906 in |
| Kompatybilna średnica tłoka | 28.0 mm |
| Kompatybilna średnica tłoka | 1.102 in |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Średnica pręta | 10.0 mm |
| Średnica pręta | 0.394 in |
| Kolor | Czarny |
| Typ | Locking Gas Strut |
| Kod towaru | 9402900000 |
| Średnica rurki | 1.102 in |
| Średnica rurki | 28.0 mm |
| Rozmiar gwintu trzpienia | M10 x 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować