Menu Search

Siłownik gazowy z blokadą 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Numer produktu Essentra:

10354261

Numer produktu produkcyjny:

1572679

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 505,0809 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

505,08 zł

1 x 505,0809 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po wysunięciu 265.0 mm
Długość skoku 100.0 mm
Kompatybilna średnica tłoka 28.0 mm
Rozmiar gwintu M10 x 1;M8 x 1.25
Średnica pręta 10.0 mm
Długość gwintu 13.0 mm
Materiał trzpienia Stal węglowa
Kolor Czarny
Typ Locking
Kod towaru 9402900000
Średnica rurki 28.0 mm
Rozmiar gwintu trzpienia M10 x 1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt