Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203026
1253237
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Możliwość dopasowania | Możliwość regulacji siły |
|---|---|
| Długość po wysunięciu | 664.0 mm |
| Długość po wysunięciu | 26.142 in |
| Długość skoku | 300.0 mm |
| Długość skoku | 11.811 in |
| Kompatybilna średnica tłoka | 23.0 mm |
| Kompatybilna średnica tłoka | 0.906 in |
| Rozmiar gwintu | M6 x 1;M8 x 1.25 |
| Średnica pręta | 8.0 mm |
| Średnica pręta | 0.315 in |
| Długość gwintu | 12.5 mm |
| Długość gwintu | 0.492 in |
| Materiał trzpienia | Stal |
| Wykończenie korpusu | Pokryte żywicą epoksydową |
| Kolor | Czarny |
| Akcesoria w zestawie | 4 x stalowe przeguby kulowe B2 (zamocowane); 4 x nylonowe oczka E3 |
| Typ | Econoloc – automatyczne blokowanie |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Średnica rurki | 18.0 mm |
| Średnica rurki | 0.709 in |
| Rozmiar gwintu trzpienia | M6 x 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować