Menu Search

Siłownik gazowy samoblokujący 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Ta sprężyna gazowa — nazywana również rozpórką gazową — jest wyposażona w mechanizm blokady zabezpieczającej zapewniający bezpieczeństwo operatora w zastosowaniach z utrudnionym dostępem. Łatwo się nią steruje i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pręta zabezpieczającego z uwagi na możliwość zwolnienia ręcznego w operacjach wspomaganego podnoszenia o znaczeniu krytycznym. Ta sprężyna gazowa z blokadą zabezpieczającą wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zestaw zawiera 2 siłowniki gazowe (1 zabezpieczającą i 1 o regulowanej sile) z przegubami kulowymi, 4 oczka poliamidowe, 1 klucz imbusowy i instrukcję obsługi.
Numer produktu Essentra:

10203002

Numer produktu produkcyjny:

1253235

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Możliwość regulacji siły
Długość po wysunięciu 464.0 mm
Długość skoku 200.0 mm
Kompatybilna średnica tłoka 23.0 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1;M8 x 1.25
Średnica pręta 8.0 mm
Długość gwintu 12.5 mm
Materiał trzpienia Stal
Wykończenie korpusu Pokryte żywicą epoksydową
Kolor Czarny
Akcesoria w zestawie 4 x stalowe przeguby kulowe B2 (zamocowane); 4 x nylonowe oczka E3
Typ Econoloc – automatyczne blokowanie
Kod towaru 7326909890
Średnica rurki 18.0 mm
Rozmiar gwintu trzpienia M6 x 1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt