10305584
551947
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 702,7858 zł |
| 5 - 9 | 401,5919 zł |
| 10 + | 286,8513 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica pręta | 10.0 mm |
|---|---|
| Średnica pręta | 0.394 in |
| Średnica rurki | 23.0 mm |
| Średnica rurki | 0.906 in |
| Długość skoku | 300.0 mm |
| Długość skoku | 11.811 in |
| Długość rurki | 345.0 mm |
| Długość rurki | 13.583 in |
| Siła maksymalna | 550.0 N |
| Siła maksymalna | 550.0 N |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Wykończenie | Azotowane |
| Materiał trzpienia | Stal |
| Pełny materiał | Stal |
| Długość gwintu | 0.472 in |
| Długość gwintu | 12.0 mm |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować