Menu Search

Siłownik gazowy 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Stal

Ta sprężyna gazowa o stałej sile wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zwana również siłownikiem gazowym, wypełniona azotem. Jest to samodzielny, bezobsługowy komponent, charakteryzujący się niewielkimi wahaniami siły i tłumieniem na odcinku końcowym — cechy te zapewniają lepszą ochronę zawiasów i mocowań. Odpowiednia do stosowania przy drzwiczkach kontrolnych, maskach komory silnika i pokrywach luków. Prosimy o niezależne zamawianie mocowań dopasowanych do wymaganego zastosowania.
Numer produktu Essentra:

10305461

Numer produktu produkcyjny:

551935

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 658,9032 zł
5 - 9 376,5161 zł
10 + 268,9401 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

658,90 zł

1 x 658,9032 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pręta 10.0 mm
Średnica rurki 23.0 mm
Długość skoku 200.0 mm
Długość rurki 245.0 mm
Siła maksymalna 300.0 N
Rozmiar gwintu M8
Wykończenie Azotowane
Materiał trzpienia Stal
Pełny materiał Stal
Długość gwintu 12.0 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt