Menu Search

Siłownik gazowy 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Stal

Ta sprężyna gazowa o stałej sile wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zwana również siłownikiem gazowym, wypełniona azotem. Jest to samodzielny, bezobsługowy komponent, charakteryzujący się niewielkimi wahaniami siły i tłumieniem na odcinku końcowym — cechy te zapewniają lepszą ochronę zawiasów i mocowań. Odpowiednia do stosowania przy drzwiczkach kontrolnych, maskach komory silnika i pokrywach luków. Prosimy o niezależne zamawianie mocowań dopasowanych do wymaganego zastosowania.
Numer produktu Essentra:

10305034

Numer produktu produkcyjny:

551888

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 502,7433 zł
5 - 9 287,2819 zł
10 + 205,2013 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

502,74 zł

1 x 502,7433 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pręta 8.0 mm
Średnica rurki 18.0 mm
Długość skoku 100.0 mm
Długość rurki 145.0 mm
Siła maksymalna 200.0 N
Rozmiar gwintu M6
Wykończenie Azotowane
Materiał trzpienia Stal
Pełny materiał Stal
Długość gwintu 10.0 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt