Menu Search

Shaft Collar One Piece Solid

W produkcji

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Wielkość śruby Średnica otworu Średnica zewnętrzna Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
95,1575 zł - 95,1575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
  • z 2
Pierścienie osadcze 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Jednoczęściowe

10209974


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    10.0 mm
Pierścienie osadcze 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Jednoczęściowe

10209950


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
Pierścienie osadcze 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Jednoczęściowe

10209998


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    14.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    12.0 mm
Pierścienie osadcze 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Jednoczęściowe

10210031


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    14.0 mm
Pierścienie osadcze 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jednoczęściowe

10210079


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    26.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
Pierścienie osadcze 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Jednoczęściowe

10210116


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    34.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
Pierścienie osadcze 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Jednoczęściowe

10210154


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    63.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    18.0 mm
Pierścienie osadcze 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Jednoczęściowe

10209967


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
Pierścienie osadcze 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Jednoczęściowe

10210000


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    15.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    12.0 mm
Pierścienie osadcze 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Jednoczęściowe

10210048


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    22.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    36.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    14.0 mm
Pierścienie osadcze 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Jednoczęściowe

10210086


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    28.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    45.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
Pierścienie osadcze 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jednoczęściowe

10210123


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    35.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    56.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
Pierścienie osadcze 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Jednoczęściowe

10210161

Przedział cen netto
95,1575 zł - 95,1575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    63.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    18.0 mm
Pierścienie osadcze 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Jednoczęściowe

10210208


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    60.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    90.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    20.0 mm
Pierścienie osadcze 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Jednoczęściowe

10209981


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    12.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    12.0 mm
Pierścienie osadcze 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Jednoczęściowe

10210024


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    18.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    14.0 mm
Pierścienie osadcze 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jednoczęściowe

10210062


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
Pierścienie osadcze 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Jednoczęściowe

10210109


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
Pierścienie osadcze 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jednoczęściowe

10210147


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    38.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    56.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    16.0 mm
Pierścienie osadcze 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Jednoczęściowe

10210185


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    48.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    70.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Rodzaj kołnierza
    Jednoczęściowe
  • Wysokość kołnierza
    18.0 mm