Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10148358
AKKSL-8710A-RT
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 9,58 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 50.8 mm |
|---|---|
| Długość podstawy | 2 in |
| Szerokość podstawy | 25.4 mm |
| Szerokość podstawy | 1 in |
| Wysokość całkowita | 44.5 mm |
| Wysokość całkowita | 1.752 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 25.4 mm |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 1 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 22.2 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.874 in |