Menu Search

Uchwyt kablowy 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Szary

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Numer produktu Essentra:

10010884

Numer produktu produkcyjny:

KKU-6A4-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7296 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

364,80 zł

500 x 0,7296 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Adhesive Material Guma
Kolor Szary
Materiał PVC
Wysokość całkowita 15.1 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt