Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0597 zł - 1,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
11,0859 zł - 11,0859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | 500 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,0998 zł - 1,0998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
10013472 | 1,0597 zł - 1,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0,5085 zł - 0,5085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9817 zł - 0,9817 zł | 800 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,333 zł - 1,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5617 zł - 1,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,0597 zł - 1,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 1000 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
4,1912 zł - 4,1912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10022047 | 1,3819 zł - 1,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować