Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4292 zł - 1,4292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2107 zł - 1,2107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,373 zł - 1,373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | 965 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3124 zł - 2,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | 30 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 1,6948 zł - 1,6948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,4704 zł - 2,4704 zł | 50 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,2107 zł - 1,2107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10381571 | 2,1687 zł - 2,1687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
| 1,2107 zł - 1,2107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4018 zł - 1,4018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2136 zł - 1,2136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2136 zł - 1,2136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4233 zł - 1,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2136 zł - 1,2136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2136 zł - 1,2136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10001271 | 1,2136 zł - 1,2136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować