Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,5858 zł - 169,6702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 826,9809 zł - 2 026,1033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 205,7935 zł - 504,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 561,8115 zł - 1 376,4383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 59,5571 zł - 145,9149 zł | 195 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 168,0177 zł - 411,6435 zł | 15 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 39,7419 zł - 97,3677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 9,1476 zł - 22,4116 zł | 100 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 23,7475 zł - 58,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 527,3546 zł - 1 292,0188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 130,5069 zł - 319,742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 186,3004 zł - 456,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 195,2514 zł - 478,366 zł | 6 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 136,9911 zł - 335,6283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 5,6335 zł - 13,8023 zł | 85 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 16,1321 zł - 39,5238 zł | 4150 Na stanie |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 359,5599 zł - 880,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
| 2,1026 zł - 5,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 34,2216 zł - 83,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 7,9902 zł - 19,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować