Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
22,6626 zł - 55,5235 zł 90 Na stanie
1.5 mm
168.0 mm
9,065 zł - 22,2094 zł 80 Na stanie
1.5 mm
124.0 mm
674,1766 zł - 1 651,7328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
1085.0 mm
5,499 zł - 13,4726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
72.0 mm
39,6303 zł - 97,0944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
247.0 mm
527,3546 zł - 1 292,0188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
885.0 mm
130,5069 zł - 319,742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
406.4 mm
23,7475 zł - 58,1815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
180.0 mm
195,2514 zł - 478,366 zł 6 Na stanie
1.5 mm
584.0 mm
9,1476 zł - 22,4116 zł 100 Na stanie
1.5 mm
152.4 mm
186,3004 zł - 456,4361 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
642.0 mm
39,7419 zł - 97,3677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
250.0 mm
389,5267 zł - 954,3406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
780.0 mm
83,7927 zł - 205,2922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
308.0 mm
229,5012 zł - 562,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
300.0 mm
32,9091 zł - 80,6273 zł 70 Na stanie
1.5 mm
217.0 mm
195,6558 zł - 479,3568 zł 19 Na stanie
1.5 mm
585.0 mm
10,1516 zł - 24,8714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
127.0 mm
52,9892 zł - 129,8236 zł 18 Na stanie
1.5 mm
270.0 mm
24,4168 zł - 59,8213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
182.0 mm
  • z 5
Osłona kołnierzy 168.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308554

Przedział cen netto
55,5235 zł - 22,6626 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona kołnierzy 124.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308639

Przedział cen netto
22,2094 zł - 9,065 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 1085.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308677

Przedział cen netto
1 651,7328 zł - 674,1766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 72.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308622

Przedział cen netto
13,4726 zł - 5,499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 247.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308660

Przedział cen netto
97,0944 zł - 39,6303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Osłona kołnierzy 885.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10256251

Przedział cen netto
1 292,0188 zł - 527,3546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 406.4 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306970

Przedział cen netto
319,742 zł - 130,5069 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 180.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308387

Przedział cen netto
58,1815 zł - 23,7475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 584.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308547

Przedział cen netto
478,366 zł - 195,2514 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 152.4 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306949

Przedział cen netto
22,4116 zł - 9,1476 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny ANSI 22" 1.5 mm Guma Czarny

10307847

Przedział cen netto
456,4361 zł - 186,3004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 250.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308400

Przedział cen netto
97,3677 zł - 39,7419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 780.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308356

Przedział cen netto
954,3406 zł - 389,5267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 308.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308479

Przedział cen netto
205,2922 zł - 83,7927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 300.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308585

Przedział cen netto
562,2781 zł - 229,5012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 217.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266847

Przedział cen netto
80,6273 zł - 32,9091 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Osłona kołnierzy 585.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10251874

Przedział cen netto
479,3568 zł - 195,6558 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 127.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266830

Przedział cen netto
24,8714 zł - 10,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Osłona kołnierzy 270.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10251867

Przedział cen netto
129,8236 zł - 52,9892 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Osłona kołnierzy 182.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308653

Przedział cen netto
59,8213 zł - 24,4168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000